제품 게시
3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters
TIEMME

3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters

3872POL

사양
  • 3872POL


기술 사양
  • 특징 참조3872POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • 제품군DISTRIBUTION MANIFOLDS
  • 제품분류RADIANT MANIFOLDS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류분배 플로우 요소
  • ETIM 코드EG015410
  • ETIM 이름Distributors
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ss_55
  • Uniclass 2015 설명Piped supply systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 35 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC