제품 게시
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
    TIEMME

    4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit

    4492

    사양
    • 4492

    기술 사양
    • 특징 참조4492_Tiemme-Box-2-Heating-Regulation_Tiemme-Box-3-Regolazione-Temperatura
    • 제품군DISTRIBUTION MANIFOLDS
    • 제품분류BOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • IFC 분류열 교환기
    • UNSPSC 이름Heat exchangers
    • UNSPSC 코드40101802
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_38_62
    • Uniclass 2015 설명Plate heat exchangers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 35 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClass 번호23-27 23 00
    • OmniClass 제목Heat Exchangers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText