제품 게시
7166 _ Hydraulic separator with insulation
7166 _ Hydraulic separator with insulation
    TIEMME

    7166 _ Hydraulic separator with insulation

    7166

    사양
    • 7166

    기술 사양
    • 특징 참조7166_Hydraulic-separator_Separatore-Idraulico
    • 제품군BOILER ROOM/CENTRAL HEATING PARTS
    • 제품분류HYDRAULIC UNITS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • IFC 분류밸브
    • ETIM 코드EG015400
    • ETIM 이름Distributors/collectors
    • UNSPSC 이름Valves
    • UNSPSC 코드401416
    • Uniclass 2015 코드Ss_60
    • Uniclass 2015 설명Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass 번호23-39 21 13 21
    • OmniClass 제목Manifolds
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC