제품 게시
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    사양
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    기술 사양
    • 특징 참조tigre_ads-abracadeira
    • 제품군Pluvial Drainage Fittings - Coupler
    • 제품분류DrenPro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 설계국가브라질
    • 제조국가브라질
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 물
    • IFC 분류파이프 부속
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 설명High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목High-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass 번호23-11 13 11 21 11
    • OmniClass 제목Field Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI 단일 형식 II 코드D2040
    • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

    지역 가용성

    남아메리카
    볼리비아
    브라질
    우루과이
    파라과이