제품 게시
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

De lamelopbyggede parketgulve er ikke bare en flot og holdbar gulvløsning. De enkelte parketstaves varierende farvespil skaber afveksling og liv på gulvfladen. Prime er den rene sortering, hvor et bredt farvespil ikke tillades. Resultatet bliver et meget stilfuldt og harmonisk trægulv, der passer til enhver indretningsstil. Skal der mere liv i rummet, vælges sorteringen accent. Her tillades et mere livligt farvespil, og derved kan trægulvet danne basis for en mere speciel indretning. Multiclic - Naturolie natur
기술 사양
  • 특징 참조144012MO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)14
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)2200
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 라미네이트
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Wood flooring
  • UNSPSC 코드30161702