제품 게시
T-70 Dual Front Unload
Tomra

T-70 Dual Front Unload

T-70 is specially developed for stores collecting medium volumes of containers.This fast and reliable reverse vending machine has a compact size that makes it an ideal solution for stores with limited space.The T-70 can store up to 50% more material compared to previous models. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

기술 사양
  • 특징 참조inpac-t70-dual-front-unload
  • 제품군Reverse Vending
  • 제품분류InPac
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1797
  • 너비(mm)1293
  • 깊이(mm)1040
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)390
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 폐기물 및 재활용
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽 북미 아시아