제품 게시
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

기술 사양
  • 특징 참조inpac-t70-dual-rear-unload
  • 제품군Reverse Vending
  • 제품분류InPac
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1797
  • 너비(mm)1293
  • 깊이(mm)1040
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)390
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 폐기물 및 재활용
  • IFC 분류객체
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 23.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Reverse Vending Machines
  • OmniClass 번호23-27 59 00
  • OmniClass 제목Recycling Equipment

지역 가용성

유럽 북미 아시아