제품 게시
T-90 Wall Mount
T-90 Wall Mount
    Tomra

    T-90 Wall Mount

    T-90 is specially developed for stores requiring a fast and intuitive reverse vending machine, with high storage capacity built in. TOMRA’s all-in-one InPac machines are the ideal solution for stores needing a space-efficient reverse vending machine. The machine has built-in compaction and accumulation and can be configured to handle non-refillable glass, PET or cans (or a combination).

    기술 사양
    • 특징 참조inpac-t90-wall-mount
    • 제품군Reverse Vending
    • 제품분류InPac
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1773
    • 너비(mm)1878
    • 깊이(mm)1454
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    • 순 중량(Kg)525
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 폐기물 및 재활용
    • IFC 분류객체
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 21 23.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Reverse Vending Machines
    • OmniClass 번호23-27 59 00
    • OmniClass 제목Recycling Equipment

    지역 가용성

    유럽 북미 아시아