제품 게시
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
기술 사양
  • 특징 참조Estia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • 제품군HVAC - Residential: air to water
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1050
  • 너비(mm)1010
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)75
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품