제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
toshiba/products/bda263aa-c212-49d4-9820-701b7c3f681c
홈
카테고리
HVAC
공기 조화
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
사용 불가: 미국
TOSHIBA
팔로우
Estia 5 Alta Potenza R410a (Indoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-interna
제품군
HVAC - Residential: air to water
제품분류
Outdoor unit
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-04-21
에디션 넘버
1
높이(mm)
1340
너비(mm)
900
깊이(mm)
320
링크
링크
제품 URL
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
설치 안내
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
기술 설명
https://www.toshibaclima.it/prodotti/riscaldamento/estia/estia-5-alta-temperatura
관련성
관련성
주 재료
금속
부 재료
플라스틱
설계국가
이탈리아
제조국가
이탈리아
순 중량(Kg)
94
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 공기 조화
IFC 분류
에어 터미널
UNSPSC 이름
Air conditioners
UNSPSC 코드
40101701
Uniclass 2015 코드
EF_65_80
Uniclass 2015 설명
Air conditioning
OmniClass 번호
23-33 39 00
OmniClass 제목
Air Conditioning Equipment
CSI 단일 형식 II 코드
D30
CSI 단일 형식 II 제목
HVAC
지역 가용성
유럽
이탈리아
비슷한 제품
TOSHIBA
LC parete 110 idu
4.9
(
8
)
다운로드
TOSHIBA
Haori (Indoor unit) RAS-B 10 13 16 N4KVRG-E
1.0
(
9
)
다운로드
TOSHIBA
LC big cdu series 1 R32
4.2
(
5
)
다운로드
TOSHIBA
RES shorai cdu
다운로드
TOSHIBA
RES seiya cdu
2.3
(
6
)
다운로드
TOSHIBA
LC SDI cdu 3ph R32
4.8
(
6
)
다운로드