제품 게시
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

This is the Toshiba most powerful indoor unit. This cancealed duct is the solution to warm up/cool down very large space. These units could be also equipped with accessories to manage inlet and outlet air flow. Moreover, they have a service opening easy to access for an easy maintenance
사양
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

기술 사양
  • 특징 참조canalizzabile-AP-224-280
  • 제품군HVAC - Light Commercial
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)448
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 순 중량(Kg)97
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 36 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Terminal Units
  • OmniClass 번호23-33 41 00
  • OmniClass 제목HVAC Air Terminals
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (15)
별점 4.9/5 4.9 (8)
별점 2.4/5 2.4 (5)
별점 2.3/5 2.3 (6)