제품 게시
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

The new modern design panel makes it elegant and unobtrusive. It suits all standard 600x600 grid ceilings thanks to a particularly compact and thin chassis. M-code models are compatible with R410A and R32 refrigerants for Multisplits CDU’s.
사양
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
기술 사양
  • 특징 참조Cassetta-compatta-ras-10-13-16
  • 제품군HVAC - Residential: air to air
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)256
  • 너비(mm)575
  • 깊이(mm)575
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 4.2/5 4.2 (14)
별점 2.3/5 2.3 (6)
별점 4.9/5 4.9 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText