제품 게시
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV 56 80 1ATP-E

The Digital Inverter Classic offers all of Toshiba expertise to provide efficient cooling and heating solutions to the commercial sector. Benefit from numerous advantages in terms of energy savings, optimised control, lower refrigerant charge, and reduced footprint.
기술 사양
  • 특징 참조Digital-Inverter-Classic-rav1-56-80
  • 제품군HVAC - Light Commercial
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)550
  • 너비(mm)780
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 4.2/5 4.2 (14)
별점 2.4/5 2.4 (5)
별점 2.3/5 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText