제품 게시
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
기술 사양
  • 특징 참조Estia5-R410a-80-140_unita-interna
  • 제품군HVAC - Residential: air to water
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)890
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)63
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 4.2/5 4.2 (14)
별점 2.4/5 2.4 (5)
별점 2.3/5 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText