제품 게시
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

The Multisplit R32 outdoor unit is equipped with DC Hybrid Inverter technology. The Twin-Rotary compressor ensures the efficiency of the unit and a wide field of velcoità. The fan ensures high operating efficicneza while reducing the consumption of the electric motor. Excellent partial load management. Wide operating spectrum: -10 ºC to +46 ºC in cooling and -20 ºC to +24 ºC in heating. SEER up to 6.9. Scop up to 4.6. 7 sizes available: from 3.3 kW to 10 kW in cooling and from 4 kW to 12 kW in heating. Compatible with 8 different families of indoor units. Air conditioning of at least 2 rooms up to a maximum of 5 rooms.
기술 사양
  • 특징 참조Multisplit-r32-ras-18
  • 제품군HVAC - Residential: air to air
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)630
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)300
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)46
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.8/5 4.8 (5)
별점 4.2/5 4.2 (14)
별점 2.4/5 2.4 (5)
별점 2.3/5 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText