제품 게시
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
사양
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

기술 사양
  • 특징 참조parete-30-40-rm-ktrp
  • 제품군HVAC - Light Commercial
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)293
  • 너비(mm)798
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air conditioners
  • UNSPSC 코드40101701
  • Uniclass 2015 코드EF_65_80
  • Uniclass 2015 설명Air conditioning
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 36 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Air Terminal Units
  • OmniClass 번호23-33 41 00
  • OmniClass 제목HVAC Air Terminals
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽
이탈리아

비슷한 제품

별점 4.2/5 4.2 (15)
별점 4.9/5 4.9 (8)
별점 2.4/5 2.4 (5)
별점 2.3/5 2.3 (6)