The TSS 650 Thermal bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from 1¼” to 2½” thick. The TSS 650 System is thermally broken, allowing for this system to not only meet the ballistic resistance needs but also thermal needs. The extruded aluminum is UL tested up to UL Level 8.
OPTIONS
• Glazing 1 1/4” to 2 1/2” thick
• Clear anodized finish
• Dark bronze anodized finish
• System is 6 1/2” wide by 2 1/2” tall
• Other custom coating options available upon inquiry.
RATINGS
• UL Level 3-8
STANDARDS
• U.L. 752 Standard for Bullet Resistant Materials
• ASTM B209 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
• ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |