제품 게시
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Carlyle® II One-Piece Toilet, 1.28 GPF, WASHLET®+ Connection

    This elegant one-piece toilet features an elongated bowl and skirted base. Modern in design, it offers our powerful and efficient Tornado Flush flushing system (see Smartfact below). Universal height
    사양
    • CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flush™ Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51, #01-RH

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony, Cotton

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA
    기술 사양
    • 특징 참조MS614124CEFG-carlyle-ii-one-piece-toilet-128-gpf-washlet-plus-connection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-09
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실

    지역 가용성

    남아메리카 북미
    가이아나
    멕시코
    베네수엘라
    미국
    볼리비아
    브라질
    수리남
    아르헨티나
    에콰도르
    우루과이
    칠레
    콜롬비아
    파라과이
    페루
    포클랜드 제도(말비나스 군도)
    프랑스령 기아나