제품 게시
NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF
TOTO USA Inc

NEXUS® Close Coupled Toilet, 1.28 GPF

An elongated, beautifully sleek two-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

사양
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® system, high-efficiency (1.28 GPF/4.8 LPF)

    • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces

    • Specially designed to accommodate a WASHLET®+

    • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean

    • Universal Height

    • Elongated front bowl and seat

    • 12" Rough-in

    • Chrome plated trip lever

기술 사양
  • 특징 참조toto-cst442cefg-close-coupled-toilet-nexus
  • 제품군Water Operated Water Closets
  • 제품분류Nexus®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류유량 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

남아메리카 북미
가이아나
멕시코
베네수엘라
미국
볼리비아
브라질
수리남
아르헨티나
에콰도르
우루과이
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나