제품 게시
NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® AH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

별점 4.8/54.8(5 리뷰)

The linear design of the NEOREST AH pursues the ultimate simplicity to accentuate any modern space. The AH has an edgy shape that leaves a sharp impression when seen from any angle. Its straight lines and distinctive, dignified presence enhances spaces that are modern and edgy.

 Features:

  • 27-1/8"L x 15-3/16"W x 21-1/16"H
  • TORNADO FLUSH® System
  • CEFIONTECT® Ceramic Glaze
  • ADA Compliant
  • Universal Height
  • Sleek, low profile one-piece skirted toilet with integrated cleaning & comfort function in the seat
  • EWATER+® on wand and bowl
  • Remote control operated
  • Tornado flushing system can be operated by remote or by sensor operation
  • Front & Rear warm water washing with temperature and intermittent pressure controls
  • Automatic toilet seat can be opened/closed by remote or sensor operation
  • Heated seat with temperature control
  • Air Deodorizer
  • Night light
  • Warm Air Dryer function
  • 12" Rough-in
  • Mounting and connection hardware included
  • Remote Control and hanger included


기술 사양
  • 특징 참조toto-ms989cumfg
  • 제품군Toilet
  • 제품분류NEOREST®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류유량 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

지역 가용성

남아메리카 북미
가이아나
멕시코
베네수엘라
미국
볼리비아
브라질
수리남
아르헨티나
에콰도르
우루과이
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나