당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

문서 번호: tra_intakt_w_1_2
제조 업체: Traryd
제품군: Intakt windows
제품 그룹: Sidehung windows
게시 날짜: 2017-08-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


주요 자료: Wood
보조 자료: Aluminium
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: 창 - 경첩 열기
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 1.4 코드: JL10
Uniclass 1.4 설명: Windows
Uniclass 2.0 코드: PR-59-97
Uniclass 2.0 설명: Windows
NBS Reference 코드: 59-97
NBS Reference 설명: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass 번호: 23-17 13 00
OmniClass 제목: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

이름
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour White

BIMobject®