제품 게시
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19
Constela 19

    Constela 19

    BREATHTAKINGLY ATTRACTIVE AND INTELLIGENTLY CONFIGURED

    Decorative, modular LED light column system

    사양
    • TECHNICAL DATA

      Light distributionAsymmetric wide distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Spotlightrotationally symmetric narrow distribution, rotationally symmetric wide distribution
      Electrical versionETDD and SLR
      Installation height4 m to 7 m
      Intermediate elements0,5 m / 1m / 2m
      Luminous fluxup to 5.100 lm
      Energy efficiencyup to 118 lm/W
      Lumen options2.000 lm - 5.100 lm
      Service life100.000 h CLO
      Colour rendering/temperatures730, 740
      Connected load20 W - 43 W
      Protection ratingIP65 / SK II"
    기술 사양
    • 특징 참조CS_19
    • 제품군Outdoor lighting
    • 제품분류Pillar luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC000062
    • ETIM 이름Luminaire for streets and places

    지역 가용성

    아시아 유럽