제품 게시
Sonnos RT3
Sonnos RT3
Sonnos RT3
Sonnos RT3
Sonnos RT3
Sonnos RT3
Sonnos RT3

    Sonnos RT3

    ONE RANGE. ONE WORLD OF DESIGN. COMPLETE FLEXIBILITY.

    Many functions and one world of design: the modularly designed Sonnos LED range of downlights can implement all lighting tasks in a uniform design and quality of light thanks to the wide selection of lighting technologies, optics and surface-mounting options.

    사양
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction:Round or square
      Sizes:68 mm, 100 mm, 150 mm or 210 mm diameter
      Luminous flux packages:500 lm, 800 lm, 1400 lm, 2000 lm, 2600 lm, 3800 lm or 5000 lm
      Five beam characteristics:medium flood (24°), flood (36°), verywide flood (60°), extrem wide flood (80°), Wallwasher
      Mobility:Fixed or pivotable
      Service life:50,000 h L90, ta 25°C
      Colour temperature:2,700 K, 3,000 K, 4,000 K or ACTIVE (2,700 K to 6,500 K)
      Colour temperature Dim2Warm:approx. 2,700 K at 100%, approx. 1,800 K at 1%
      Four mounting possibilities:trimless, overlapping, surface-mounted or suspended
      Four reflectors:optionally highly specular, semi-specular, white or black; more on request
      Cover rings and surface-mount housing:optionally in silver, black or white; more on request
      Protection rating on room side:IP54 - Installation with rim; installation, rimless
      IP44 - Wallwasher
      IP20 - Directional spotlights, surface-mounted and pendant luminaires
    기술 사양
    • 특징 참조Sonnos_RT3
    • 제품군Indoor lighting
    • 제품분류Downlights and spotlights
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001744
    • ETIM 이름Downlight/spot/floodlight

    지역 가용성

    아시아 유럽
    사우디아라비아
    그리스
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오만
    노르웨이
    카타르
    덴마크
    쿠웨이트
    독일
    터키
    루마니아
    몬테네그로
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    불가리아
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText