제품 게시
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
기술 사양
  • 특징 참조1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • 제품군Corner Beads
  • 제품분류Bullnose Beads
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Vinyl
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • UNSPSC 이름Corner guards
  • UNSPSC 코드30161504
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 설명Corner guards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Corner Guards
  • OmniClass 번호23-17 25 15 13
  • OmniClass 제목Corner Guards