제품 게시
Tambour (TMB Series) Door - TMB6120
TruStile Doors

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

별점 3.8/53.8(6 리뷰)
Our Tambour (TMB) Door Collection combines stile and rail construction with state-of-the-art CNC routing technology to create a uniquely contemporary look. Combine these doors with other styles for design interest and visual variety.
기술 사양
  • 특징 참조TMB6120
  • 제품군Panel Doors
  • 제품분류Tambour
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료MDF
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors

지역 가용성

북미
미국
캐나다