제품 게시
TruStile (TS) Series Door - TS4280
TruStile Doors

TruStile (TS) Series Door - TS4280

Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
기술 사양
  • 특징 참조TS4280
  • 제품군Panel Doors
  • 제품분류TruStile
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료MDF
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors

지역 가용성

북미
미국
캐나다