제품 게시
Design (CD Series) Door - AD3030
TruStile Doors

Design (CD Series) Door - AD3030

Our Custom Design (CD) Door Collection features an eclectic mix of custom styles from our design team. These exclusive TruStile designs fulfill a variety of architectural styles and are perfect for creating a dramatic visual impact. TruStile’s Custom Design Collection proves that doors can be just as exciting as other home design elements.
기술 사양
  • 특징 참조AD3030
  • 제품군Panel Doors
  • 제품분류Custom Design
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors