제품 게시
V-Groove (VG Series) Door - VG4010
V-Groove (VG Series) Door - VG4010
    TruStile Doors

    V-Groove (VG Series) Door - VG4010

    Our V-Groove (VG) Door Collection features a tongue-and-groove look that emulates plank doors. Each door is built with genuine stile and rail construction to ensure greater performance than plank doors.
    기술 사양
    • 특징 참조VG4010
    • 제품군Panel Doors
    • 제품분류V-Groove
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료MDF
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors