제품 게시
Top Cabinet
Tvis Køkken

Top Cabinet

Top cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

사양
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
기술 사양
  • 특징 참조top-cabinet
  • 제품군Tvis kökkener
  • 제품분류Kitchen
  • 유형건축 자재
  • 게시일2022-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료MDF 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장

지역 가용성

유럽
덴마크