제품 게시
Fixed window
UFME
보관됨

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

사양
  • Generic properties neither related to product conception nor components
기술 사양
  • 특징 참조gen-fen1-fixe
  • 제품군Windows
  • 제품분류Fixed
  • 유형필수 객체
  • 게시일2018-08-01
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료Composite
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows