제품 게시
Single pocket door
UFME
보관됨

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

사양
  • Generic properties neither related to product conception nor components
기술 사양
  • 특징 참조gen-pf1-gal
  • 제품군Door windows
  • 제품분류Pocket
  • 유형필수 객체
  • 게시일2018-08-01
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료Composite
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors