An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance. For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows. Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 독일 | 오스트레일리아 | 멕시코 | 남아프리카 |
베트남 | 루마니아 | 미국 | ||
아랍에미레이트 | 뤽상부르 | 캐나다 | ||
아제르바이잔 | 리투아니아 | |||
일본 | 벨기에 | |||
중국 | 불가리아 | |||
카타르 | 스위스 | |||
스페인 | ||||
아일랜드 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 |