제품 게시
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash
    Unilux GmbH

    DesignLine - wood-alu window tilt & turn, single sash

    An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance.

    For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows.

    Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.

    사양
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    기술 사양
    • 특징 참조unilux-designline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-single-leaf
    • 제품군Wood-ALU UNILUX
    • 제품분류DesignLine
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Tilt and Turn Windows
    • IFC 분류창
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_95
    • Uniclass 2015 설명Window systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    대만
    독일
    오스트레일리아
    멕시코
    남아프리카
    베트남
    루마니아
    미국
    아랍에미레이트
    뤽상부르
    캐나다
    아제르바이잔
    리투아니아
    일본
    벨기에
    중국
    불가리아
    카타르
    스위스
    스페인
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    폴란드
    프랑스