제품 게시
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
    Unilux GmbH

    Wood-alu lift & slide door, Scheme E

    Cozy on the inside and durable on the outside: HS lift-and-slide doors by UNILUX feature a wooden core for a warm, inviting interior and a robust aluminum exterior for optimal protection, all while offering expansive views of the outdoors. With dimensions reaching up to 10 meters in width and 3 meters in height, they transform your living space into a sunlit veranda. The innovative lift-and-slide mechanism works by lifting the panel via the handle, allowing it to glide effortlessly. The sashes can overlap, creating an opening of up to 4.47 meters within a 7-meter-wide glass surface. HS lift-and-slide doors deliver superior thermal insulation, helping to cut heating costs and reduce CO2 emissions. Typically, they come with triple-pane insulated glass, keeping warmth indoors during winter and heat outdoors during summer. The glazing achieves an outstanding Ug-value of 0.5 W/(m²K). Additionally, these doors can be customized to be barrier-free, providing smooth transitions between indoor and outdoor spaces.
    사양
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 330 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

    기술 사양
    • 특징 참조unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-e
    • 제품군Wood-ALU UNILUX
    • 제품분류Lift&Slide
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
    • IFC 분류문
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    대만
    독일
    오스트레일리아
    멕시코
    남아프리카
    베트남
    루마니아
    미국
    아랍에미레이트
    뤽상부르
    캐나다
    아제르바이잔
    리투아니아
    일본
    벨기에
    중국
    불가리아
    카타르
    스위스
    스페인
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    폴란드
    프랑스