제품 게시
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
    Unimebel

    nano_sofa

    An interesting collection of Scandinavian style. High back and correct profiling provide maximum comfort and convenience. The real ornamentation is due to ash wood elements, the unique pattern of them is clearly underlined by the use of natural oils. The collection captivates its unique form and provides an attractive inspiration for the arrangement of modern interiors.
    기술 사양
    • 특징 참조nano_sofa
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Nano
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1110
    • 너비(mm)1110
    • 깊이(mm)815
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료나무
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    비슷한 제품

    별점 4.4/5 4.4 (70)
    별점 4.1/5 4.1 (35)
    별점 4.3/5 4.3 (21)
    별점 4.4/5 4.4 (39)