제품 게시
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
UNI Coppo - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI Coppo - Polyurethane insulated panels

    UNI Coppo
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    사양
    • UNI Coppo Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI Coppo Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    기술 사양
    • 특징 참조UNI-Coppo
    • 제품군Coverings
    • 제품분류Polyurethane insulated panels
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료폴리우레탄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 샌드위치 패널
    • UNSPSC 이름Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC 코드30
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 설명Composite panels
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Roof Panels
    • OmniClass 번호23-13 39 27 11 11
    • OmniClass 제목Metal Roof Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드B3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Coverings