제품 게시
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 8 Modules

Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
사양
  • Total Width 6050 mm
기술 사양
  • 특징 참조300478
  • 제품군Equipment
  • 제품분류Wallbars
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2475
  • 너비(mm)6050
  • 깊이(mm)185
관련성
  • 주 재료소나무
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)88
분류
  • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - 기타
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_84
  • Uniclass 2015 설명Sports equipment