제품 게시
Wall Bar Mirrors UNISPORT, Right
Wall Bar Mirrors UNISPORT, Right
    Unisport

    Wall Bar Mirrors UNISPORT, Right

    When closed, they function like any other Wall Bars, while effectively protecting the mirrors located on the reverse side. When opened, mirrors are revealed to effectively create a dance studio setting. Can be combined with wall mounted mirrors and hung side-by-side.
    사양
    • Right hinged
    기술 사양
    • 특징 참조300511
    • 제품군Equipment
    • 제품분류Wallbars
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료소나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - 기타
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 설명Gymnastics and exercising equipment systems

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품