제품 게시
Wall Bar Stage  UNISPORT,  2 modules
Wall Bar Stage  UNISPORT,  2 modules
    Unisport

    Wall Bar Stage UNISPORT, 2 modules

    Fast and easy to handle, taking up minimal space when folded and secured with a double lock for maximum safety. The front consists of Wall Bars, with the back / stage floor constructed from varnished plywood. All steel details are painted white. Modular system, allowing a solution to suit your requirements and budget. Can be combined with our mirror panels for a truly versatile solution.
    사양
    • 2 Modules
    기술 사양
    • 특징 참조300528
    • 제품군Equipment
    • 제품분류Stage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료소나무
    • 부 재료합판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리스포츠 및 레크레이션 - 기타
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_84
    • Uniclass 2015 설명Sports equipment

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (27)
    별점 4.2/5 4.2 (47)
    별점 3.7/5 3.7 (44)
    별점 4.5/5 4.5 (10)