제품 게시
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    보관됨

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    사양
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    기술 사양
    • 특징 참조Unistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • 제품군Building materials
    • 제품분류Metal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-25
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 철골
    • UNSPSC 이름Finishing materials and products
    • UNSPSC 코드301519
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Fabrications
    • OmniClass 번호23-17 21 17 13
    • OmniClass 제목Components