제품 게시
Campana elettronica
Urmet
보관됨

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
사양
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
기술 사양
  • 특징 참조1043_041
  • 제품군Fire
  • 제품분류Actuator
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)150
관련성
  • 순 중량(Kg)0.15
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 커뮤니케이션
  • ETIM 코드EC002648
  • ETIM 이름Accessories for fire detector