제품 게시
10-Person Office Trailer
VAC

10-Person Office Trailer

10-Person Office Trailer
사양
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
기술 사양
  • 특징 참조base-bureau-10
  • 제품군Base vie autonome VAC
  • 제품분류Base vie bureau
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-09-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2800
  • 너비(mm)2350
  • 깊이(mm)7350
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료단열
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)2170
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드TE_40_50
  • Uniclass 2015 설명Service vehicles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 63 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Utility Vehicles
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK

지역 가용성

유럽
프랑스