제품 게시
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
기술 사양
  • 특징 참조URINAL_FRAMES
  • 제품군MOUNTING BATHROOM FRAMES
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1140
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)70
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)12
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류폐기물 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures