제품 게시
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

사양
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

기술 사양
  • 특징 참조Cabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • 제품군Vedum
  • 제품분류High Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2100
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료MDF 보드
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework

지역 가용성

유럽
노르웨이
스웨덴