제품 게시
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 door, single finish

    Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    사양
    • 67261080 67261018 67261019 67261020 672619299 67261220 672619099 67261629 A67261080 A67261018 A67261019 A67261020 A672619299 A67261220 A672619099 A67261629 Free 615, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    기술 사양
    • 특징 참조Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-door-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Bathroom cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)606
    • 너비(mm)615
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료자기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    스웨덴