제품 게시
Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

사양
  • 355087 Back panel veneer max 2490x1206mm, single finish

기술 사양
  • 특징 참조Back-panel
  • 제품군Vedum
  • 제품분류Panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2490
  • 너비(mm)1206
  • 깊이(mm)16
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료MDF 보드
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방