제품 게시
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

별점 4.0/54.0(6 리뷰)

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

사양
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

기술 사양
  • 특징 참조Base-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • 제품군Vedum
  • 제품분류Base Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료MDF 보드
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework