제품 게시
Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white

사양
  • 38344 Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white, single finish

기술 사양
  • 특징 참조Kitchen-plinth-200x2400-mm-with-edged-on-3-sides
  • 제품군Vedum
  • 제품분류Panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2400
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)16
관련성
  • 주 재료Chipboard
  • 부 재료MDF 보드
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework