제품 게시
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    사양
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    기술 사양
    • 특징 참조Mezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Bathroom cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)608
    • 너비(mm)630
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료자기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    스웨덴
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText