제품 게시
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    사양
    • 66041020 66041020P 66041020PU 66041020U 660419299 660419299P 660419299PU 660419299U Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    기술 사양
    • 특징 참조Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Bathroom cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)608
    • 너비(mm)1230
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료Chipboard
    • 부 재료자기
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽